X4233_1: EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, IN
X4233_1: EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, IN
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | |||
---|---|---|---|
EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, IN |
Anschlussart | |||
---|---|---|---|
M12, 4-polig, female, D-codiert |
Anschlussbild | |||
---|---|---|---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | TX+ | Sendeleitung (+) |
2 | RX+ | Empfangsleitung (+) |
3 | TX- | Sendeleitung (-) |
4 | RX- | Empfangsleitung (-) |