X5601_2: Entradas digitais seguras

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entradas digitais seguras

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, fêmea, codificação A

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

F-SS0

Alimentação de sensores 24 VCC

2

F-DI03

Entrada digital segura F-DI03

3

GND

Potencial de referência

4

F-DI02

Entrada digital segura F-DI02

5

F-SS1

Alimentação de sensores 24 VCC