X5601_2: Entradas binarias seguras

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas binarias seguras

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

F-SS0

Alimentación de sensores de 24 V CC

2

F-DI03

Entrada binaria segura F-DI03

3

GND

Potencial de referencia

4

F-DI02

Entrada binaria segura F-DI02

5

F-SS1

Alimentación de sensores de 24 V CC