X5601_1: Entradas digitais seguras

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entradas digitais seguras

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, fêmea, codificação A

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

F-SS0

Alimentação de sensores 24 VCC

2

F-DI01

Entrada digital segura F-DI01

3

GND

Potencial de referência

4

F-DI00

Entrada digital segura F-DI00

5

F-SS1

Alimentação de sensores 24 VCC