Substituir armazenamento de chaves ou o módulo de energia

[1] | Armazenamento de chaves inserível |
[2] | Módulo de energia |
Proceda da seguinte forma:
- Observar o capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
- Soltar os parafusos na unidade de serviço. Dobrar a tampa para baixo.
- Remover o módulo de energia ou o armazenamento de chaves inserível.
- Compare os códigos dos módulos de energia ou do armazenamento de chaves. O novo módulo de energia ou o novo armazenamento de chaves deve ter o mesmo código e o mesmo status (ou superior) que o módulo de energia anterior ou o armazenamento de chaves anterior.
- Inserir o novo módulo de energia ou o armazenamento de chaves na unidade.
- Fechar a unidade de serviço. Reaparafusar a tampa.
- Alimentar a unidade com tensão.
- Verificar a colocação em operação da unidade.
- Se necessário, efetuar uma nova colocação em operação ou carregar uma colocação em operação salva na unidade.
- Em unidades com placa de segurança, verificar a colocação em operação da placa de segurança.
- Verificar se a nova unidade funciona corretamente.