Speichermodul oder Schlüsselspeicher tauschen

[1] | steckbarer Schlüsselspeicher |
[2] | Speichermodul |
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Beachten Sie das Kapitel Sichere Arbeitsumgebung herstellen.
- Lösen Sie die Schrauben an der Service-Einheit. Klappen Sie die Abdeckung nach unten auf.
- Entnehmen Sie das Speichermodul oder den steckbaren Schlüsselspeicher.
- Vergleichen Sie die Sachnummern der Speichermodule oder der Schlüsselspeicher. Das neue Speichermodul oder der neue Schlüsselspeicher muss dieselbe Sachnummer und den gleichen (oder höheren) Status aufweisen wie das bisherige Speichermodul oder der bisherige Schlüsselspeicher.
- Setzen Sie das neue Speichermodul oder den neuen Schlüsselspeicher in das Gerät ein.
- Schließen Sie die Service-Einheit. Schrauben Sie die Abdeckung wieder fest.
- Versorgen Sie das Gerät mit Spannung.
- Prüfen Sie die Inbetriebnahme des Geräts.
- Bei Bedarf führen Sie die Inbetriebnahme erneut durch oder laden Sie eine gespeicherte Inbetriebnahme in das Gerät.
- Bei Geräten mit Sicherheitskarte prüfen Sie die Inbetriebnahme der Sicherheitskarte.
- Prüfen Sie die Funktion des neuen Geräts.