Cambiar el módulo de memoria o la memoria de claves

[1] | Memoria de claves enchufable |
[2] | Módulo de memoria |
Proceda como se indica a continuación:
- Tenga en cuenta el capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
- Afloje los tornillos de la unidad de servicio. Abra la tapa hacia abajo.
- Extraiga el módulo de memoria o la memoria de claves enchufable.
- Compare las referencias de pieza de los módulos de memoria o las memorias de claves. El nuevo módulo de memoria o la nueva memoria de claves debe tener la misma ref. de pieza y el mismo estado (o superior) que el módulo de memoria o la memoria de claves anterior.
- Inserte el módulo de memoria nuevo o la memoria de claves nueva en la unidad.
- Cierre la unidad de servicio. Atornille de nuevo la tapa.
- Conecte la tensión de la unidad.
- Compruebe la puesta en marcha de la unidad.
- En caso necesario, ejecute de nuevo la puesta en marcha o cargue una puesta en marcha guardada en la unidad.
- En las unidades con tarjeta de seguridad, compruebe la puesta en marcha de la tarjeta de seguridad.
- Compruebe el funcionamiento de la nueva unidad.