Cambiar la unidad
Proceda como se indica a continuación:
- Tenga en cuenta el capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
- Desmonte la unidad. Tenga en cuenta las indicaciones para el desmontaje en el capítulo "Instalación mecánica".
- Compare los datos en las placas de características de la unidad actual con los datos en la placa de características de la unidad nueva.
- Monte la unidad. Tenga en cuenta las instrucciones de montaje del capítulo "Instalación mecánica".
- Realice la instalación como se describe en el capítulo "Instalación eléctrica".
- Extraiga el módulo de memoria y, en caso de contar con ella, la memoria de claves de la unidad anterior. Insértelos en la unidad nueva.
- Conecte la tensión de la unidad.
- Compruebe el funcionamiento de la nueva unidad.
AVISO

La unidad solo debe sustituirse por una unidad con las mismas características.


[1] | Memoria de claves enchufable |
[2] | Módulo de memoria |