Substituir a unidade
Proceda da seguinte forma:
- Observar o capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
- Desmontar a unidade. Observar as instruções de desmontagem no capítulo "Instalação mecânica".
- Comparar os dados na plaqueta de identificação da antiga unidade com os dados nas plaquetas de identificação da nova unidade.
- Montar a unidade. Seguir as instruções de montagem no capítulo "Instalação mecânica".
- Executar a instalação conforme o capítulo "Instalação elétrica".
- Remover o módulo de energia e, se disponível, o armazenamento de chaves da unidade anterior. Inseri-los na nova unidade.
- Alimentar a unidade com tensão.
- Verificar se a nova unidade funciona corretamente.
INFORMAÇÃO

Substituir a unidade apenas por uma unidade com as mesmas características.


[1] | Armazenamento de chaves inserível |
[2] | Módulo de energia |