Montagem
Montar a interface de potência no lado direito da unidade.

[1] | Unidade | [3] | Interface de potência |
[2] | Flange da interface de potência | [4] | Parafusos M5 × 30 SW8 |
Proceda da seguinte forma:
- Realizar as conexões necessárias na frente de conexão da interface de potência, p. ex., rede de alimentação de 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC.
- Inserir o conector da interface de potência no conector da unidade.
- Fixar a interface de potência apertando bem os dois parafusos M5 × 30 com um torque de 1.6 Nm – 1.8 Nm.