Montaje
Monte la caja de conexión en el lado derecho de la unidad.

[1] | Unidad | [3] | Caja de conexión |
[2] | Brida caja de conexión | [4] | Tornillos M5 × 30 SW8 |
Proceda del siguiente modo:
- Conecte las conexiones necesarias en el panel frontal de conexiones de la caja de conexión, p. ej. cable de alimentación de la red de 400 V CA y la tensión de apoyo de 24 V CC.
- Conecte el conector enchufable de la caja de conexión con el conector enchufable de la unidad.
- Fije la caja de conexión apretando ambos tornillos M5 × 30 con un par de apriete de 1.6 Nm – 1.8 Nm.