Montage
Montieren Sie die Anschaltbox auf der rechten Seite des Geräts.

[1] | Gerät | [3] | Anschaltbox |
[2] | Flansch Anschaltbox | [4] | Schrauben M5 × 30 SW8 |
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Schließen Sie die benötigten Anschlüsse an die Anschlussfront der Anschaltbox an, z. B. AC‑400‑V-Netzleitung und DC‑24‑V-Stützspannung.
- Stecken Sie den Steckverbinder der Anschaltbox auf den Steckverbinder am Gerät.
- Fixieren Sie die Anschaltbox, indem Sie die beiden Schrauben M5 × 30 mit einem Anziehdrehmoment von 1.6 Nm – 1.8 Nm festziehen.