Conectar o aterramento de proteção ou compensação de potencial
[1] | Unidade | [4] | Parafuso M5, ranhurado |
[2] | Braçadeira de aperto | [5] | Cabo flexível de alta frequência (cabo massa) |
[3] | Arruela dentada | [6] | Terra de proteção (PE) |
Proceda da seguinte forma:
- Os pontos de ligação para o aterramento de proteção ou compensação de potencial são encontrados nos cantos da unidade [1].
- Os pontos de conexão estão identificados com o símbolo "aterramento"
.
- Aterrar a unidade sempre pelo caminho mais curto.
- Inserir uma braçadeira de aperto [2] no ponto de ligação.
- Pegar um parafuso M5 [4] e passar uma arruela dentada [3], o terminal de aperto de cabo para a terra de proteção [6] ou o cabo flexível de alta frequência [5] e mais uma arruela dentada [3] sobre ele.
- Apertar o parafuso M5 [4] com uma chave de fenda com um torque de aperto de 4.8 Nm ± 4% de tolerância.