Conexión de la conexión de puesta a tierra o la conexión equipotencial

[1]

Unidad

[4]

Tornillo M5, autorroscante

[2]

Estribo de sujeción

[5]

Hilo de alta frecuencia (cinta de puesta a tierra)

[3]

Arandela dentada

[6]

Conductor de puesta a tierra (PE)

Proceda como se indica a continuación:

  • Encontrará los puntos de conexión para la puesta a tierra de protección o la conexión equipotencial en las esquinas de la unidad [1].
  • Los puntos de conexión están identificados con el símbolo "Tierra" .
  1. Siempre conecte la unidad a tierra de la manera más directa.
  2. Introduzca un estribo de sujeción [2] en el punto de conexión.
  3. Tome un tornillo M5 [4] y deslice una arandela dentada [3], el terminal de cable de engarce a presión para el conductor de puesta a tierra [6] o el hilo de alta frecuencia [5] y otra arandela dentada [3] sobre él.
  4. ADVERTENCIA Electrocución por puesta a tierra o conexión equipotencial defectuosa. Lesiones graves o fatales. Con la llave, atornille el tornillo M5 [4] con un par de apriete de 4.8 Nm ± 4 % de tolerancia.