Schutzerdung oder Potenzialausgleich anschließen
[1] | Gerät | [4] | M5-Schraube, gewindefurchend |
[2] | Klemmbügel | [5] | HF-Litze (Masseband) |
[3] | Fächerscheibe | [6] | Schutzleiter (PE) |
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Die Anschlusspunkte für die Schutzerdung oder den Potenzialausgleich finden Sie an den Ecken des Geräts [1].
- Die Anschlusspunkte sind mit dem Symbol "Erde"
gekennzeichnet.
- Erden Sie das Gerät immer auf dem kürzesten Weg.
- Stecken Sie einen Klemmbügel [2] auf den Anschlusspunkt.
- Nehmen Sie eine M5-Schraube [4] und schieben Sie eine Fächerscheibe [3], den Quetschkabelschuh für den Schutzleiter [6] oder die HF-Litze [5] und noch eine Fächerscheibe [3] darauf.
- Schrauben Sie mit dem Schraubenschlüssel die M5-Schraube [4] mit einem Anziehdrehmoment von 4.8 Nm ± 4 % Toleranz fest.