Procedimento
INFORMAÇÃO

Estão disponíveis mais informações sobre a fixação em canos quadrados ou varetas no capítulo Acessórios para instalação.
É possível fixar todas as resistências de frenagem dos tamanhos 1 e 2 com ângulos de montagem.
Proceda da seguinte forma:
- Fixar os ângulos de montagem [3] com parafusos cilíndricos M5 × 12 [1] na resistência de frenagem [2].
- Aterrar a carcaça da resistência de frenagem.
[1] | Parafusos cilíndricos M5 × 12 |
[2] | Resistência de frenagem |
[3] | Ângulo de montagem |