Procedimiento
AVISO

Encontrará más información sobre la fijación a tubos cuadrados o barras en el capítulo Accesorios de montaje.
Puede fijar todas las resistencias de frenado de los tamaños 1 y 2 con angulares de montaje.
Proceda del siguiente modo:
- Fije los angulares de montaje [3] con los tornillos alomados M5 × 12 [1] en la resistencia de frenado [2].
- Conecte la carcasa de la resistencia de frenado a tierra.
[1] | Tornillos alomados M5 × 12 |
[2] | Resistencia de frenado |
[3] | Angular de montaje |