Vorgehen
HINWEIS

Weitere Informationen zur Befestigung an Vierkantrohren oder Stäben finden Sie im Kapitel Montagezubehör.
Sie können alle Bremswiderstände der Baugrößen 1 und 2 mit Montagewinkeln befestigen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Befestigen Sie die Montagewinkel [3] mit den Linsenschrauben M5 × 12 [1] am Bremswiderstand [2].
- Erden Sie das Gehäuse des Bremswiderstands.
[1] | Linsenschrauben M5 × 12 |
[2] | Bremswiderstand |
[3] | Montagewinkel |