Número de frenos que se pueden probar
Se puede comprobar un máximo de 2 frenos por separado por opción de seguridad CS..A. La asignación se lleva a cabo mediante la asignación de funciones de las salidas binarias seguras F-DO..
F-DO.. | Función F-DO | Significado para SBT |
---|---|---|
F-DO00 | Ninguna STO SBC | SBT no está disponible SBT no está disponible SBT puede configurarse para un freno |
F-DO01 | Ninguna STO SBC | SBT no está disponible SBT no está disponible SBT puede configurarse para un freno |
Si F-DO00 y F-DO01 están ajustados a "SBC", la prueba de freno se realiza para 2 frenos. La prueba de freno comprueba primero el freno 1 (F-DO00) y repite automáticamente los pasos de prueba 3 a 5 para el freno 2 (F-DO01). Con 2 frenos, el freno 1 y el freno 2 se prueban con los mismos parámetros de prueba (ajuste predeterminado). También se pueden configurar parámetros de prueba individuales para el freno 2.
AVISO