可测试制动器的数量

每个安全选件CS..A最多可分别测试2个制动器。通过安全数字量输出端F-DO..的功能分配进行分配。

F-DO..

F-DO功能

SBT的意义

F-DO00

STO

SBC

SBT不可用

SBT不可用

可针对一个制动器配置SBT

F-DO01

STO

SBC

SBT不可用

SBT不可用

可针对一个制动器配置SBT

如果F-DO00和F-DO01设置为“SBC”,则对2个制动器进行制动测试。制动测试首先测试制动器1 (F-DO00),然后自动针对制动器2 (F-DO01) 重复执行测试步骤3至5。使用2个制动器时,制动器1和制动器2使用相同的测试参数进行测试(默认设置)。也可以为制动器2设置单独的测试参数。

提示

在“制动测试”菜单中,只有当两个数字量输出端F-DO.都使用SBC功能进行设置时,才会显示制动器2的测试参数设置。