Sentido del movimiento/sentido de prueba
El test de freno estático puede realizarse en el sentido positivo o negativo de movimiento o de prueba. La indicación positivo o negativo se refiere al sentido de conteo de los valores de encoder, p. ej., valores ascendentes del encoder (positivo) o valores decrecientes del encoder (negativo) para un movimiento en la dirección de movimiento establecida.
AVISO

- Las siguientes imágenes se muestran a título de ejemplo y pueden variar en función de la situación real de carga y del ajuste correspondiente.
- Encontrará más información sobre los distintos pasos de prueba en el capítulo "Procedimiento de test de freno paso a paso".
Información adicional