Par de carga > 0 (5 pasos de prueba)

Las siguientes imágenes son ejemplos de aplicaciones con un par de carga configurado M > 0 (5 pasos de prueba), p. ej., elevador.

  • Sentido del movimiento positivo, sentido de prueba positivo
  • Sentido del movimiento positivo, sentido de prueba negativo
  • Sentido del movimiento negativo, sentido de prueba positivo
  • Sentido del movimiento negativo, sentido de prueba negativo