Direção movimento/direção teste
O teste de frenagem estático pode ser realizado na direção de movimento/teste positiva ou negativa. A indicação positiva ou negativa refere-se à direção de contagem dos valores do encoder, por ex., aumentando os valores do encoder (positivo) ou diminuindo os valores do encoder (negativo) ao se mover na direção de movimento definida.
INFORMAÇÃO

- As ilustrações a seguir são exemplos e podem variar dependendo da situação real de carga e dos respectivos ajustes.
- Mais informações sobre cada etapa de teste individual podem ser encontradas no capítulo "Procedimento passo a passo do teste de frenagem".
Informações adicionais