Tasa de ensayo en un sistema de freno seguro

La tasa de ensayo define la frecuencia con la que se ejecuta una prueba de freno. El usuario se encarga de asegurar la inicialización de la prueba de freno. SEW‑EURODRIVE recomienda la inicialización a través de una entrada binaria segura o de un control de seguridad.

El usuario se encarga de definir la tasa de ensayo en función de cada máquina. Para ello deben tenerse en cuenta los requisitos aplicativos y normativos.