Introducción
La función de diagnóstico "Prueba de freno" complementa un sistema de freno seguro formado por varios componentes de sistema y plantea requisitos a las interfaces entre los respectivos componentes.
La función de diagnóstico "Prueba de freno" se encuentra en MOVISUITE® en la herramienta de parametrización "Assist CS..".
Para iniciar la función de diagnóstico "Prueba de freno", utilice una de las siguientes opciones:
- La prueba de freno se activa mediante un control seguro de nivel superior y, opcionalmente, a través del MOVI-C® CONTROLLER. El usuario se encarga de asegurar la inicialización.
- La prueba de freno se activa a través de una entrada binaria segura F-DI... y, opcionalmente, a través de una entrada binaria DI. El usuario se encarga de asegurar la inicialización.