引言

诊断功能“制动测试”是对由多个系统组件组成的安全制动系统的补充,并对各组件之间的接口提出了要求。

诊断功能“制动测试”可在MOVISUITE®中的参数设定工具“Assist CS..”中找到。

为启动诊断功能“制动测试”,请在下列选项中进行选择:

  1. 制动测试由上位安全控制器调用,也可以通过MOVI-C® CONTROLLER进行调用。必须由用户执行调用。
  2. 通过安全数字量输入端F-DI..或数字量输入端DI调用制动测试。必须由用户执行调用。