Inicialización regular de un test de freno
El Instituto alemán para la protección en el trabajo recomienda con el informe IFA 04/2018 "Controles de accionamiento seguros con variadores de frecuencia" la ejecución regular de un test de freno tras aproximadamente 8 horas o un turno. Esto es válido en igual medida para estructuras de sistema de la categoría 2 y 3.
Particularidad en máquinas con protección de acceso
En máquinas en las que se evita de forma segura el acceso a la zona de peligro, p. ej. mediante puertas de protección con cierre activo, se puede realizar la prueba de freno inmediatamente antes de acceder a la zona de peligro. El acceso a la zona de peligro solo debe permitirse tras un diagnóstico positivo.