Salidas binarias seguras
Salidas binarias seguras F-DO00_P/M, F-DO01_P/M | |
---|---|
Propiedades |
|
Corriente nominal | 150 mA |
Corriente de arranque (≤ 10 ms) | 300 mA |
Corriente de fuga (F-DOx bloqueada) | < 0.1 mA |
Frecuencia de conmutación máxima |
|
Protección contra sobrecarga | 210 mA |
Corriente mínima para vigilancia de rotura de cable | 15 mA |
Longitud de cable admisible | 30 m |
Capacitancia de carga (duración de pulso de prueba máxima) | ≤ 300 nF |
Capacitancia de carga (duración de pulso de prueba 1 ms) | ≤ 50 nF |
Capacitancia contra GND/PE (solo conmutación PM) | ≤ 10 nF |
Capacitancia de carga con desacoplamiento mediante diodo | ≤ 12 µF |
Inductancia de carga | ≤ 100 µH |
Inductancia de carga con marcha libre | ≤ 40 H |
Resistencia de carga mínima | > 130 Ω |