Sichere Digitalausgänge

Sichere Digitalausgänge F-DO00_P/M, F-DO01_P/M

Eigenschaften

  • DC-24-V-Ausgang gemäß EN 61131-2
  • kurzschluss- und überlastfest

Bemessungsstrom

150 mA

Einschaltstromstoß (≤ 10 ms)

300 mA

Leckstrom (F-DOx gesperrt)

< 0.1 mA

maximale Schaltfrequenz

  • 10 Hz bei Betrieb < 1 Minute
  • 0.5 Hz bei Betrieb > 1 Minute

Überlastschutz

210 mA

Mindeststrom für Drahtbruchüberwachung

15 mA

zulässige Leitungslänge

30 m

Lastkapazität (maximale Testpulsdauer)

≤ 300 nF

Lastkapazität (1 ms Testpulsdauer)

≤ 50 nF

Kapazität gegen GND/PE (nur PM-schaltend)

≤ 10 nF

Lastkapazität mit Entkopplung durch Diode

≤ 12 µF

Lastinduktivität

≤ 100 µH

Lastinduktivität mit Freilauf

≤ 40 H

minimaler Lastwiderstand

> 130 Ω