Saídas digitais seguras

Saída digital segura F-DO00_P/M, F-DO01_P/M

Características

  • Saída 24 VCC conforme EN 61131-2
  • À prova de curto-circuito e resistente à sobrecarga

Corrente nominal

150 mA

Corrente de partida (≤ 10 ms)

300 mA

Corrente de fuga (F-DOx bloqueado)

< 0.1 mA

Frequência de chaveamento máxima

  • 10 Hz em operação < 1 minuto
  • 0.5 Hz em operação > 1 minuto

Proteção contra sobrecarga

210 mA

Corrente mínima para monitoração de ruptura de fio

15 mA

comprimento permitido do cabo

30 m

Capacidade de carga (duração máxima do pulso de teste)

≤ 300 nF

Capacidade de carga (duração do pulso de teste de 1 ms)

≤ 50 nF

Capacitância em relação a GND/PE (somente comutação PM)

≤ 10 nF

Capacidade de carga com desacoplamento por diodo

≤ 12 µF

Indutância de carga

≤ 100 µH

Indutância de carga com rodas livres

≤ 40 H

resistência de carga mínima

> 130 Ω