Alimentación de sensores
Alimentación de sensor F-SS0, F-SS1 | |
|---|---|
Propiedades |
|
Corriente nominal | 150 mA |
Corriente de arranque (≤ 10 ms) | 300 mA |
Protección de cortocircuito | 1.2 A |
Caída de tensión interna | < 1.3 V CC |
Pulso (si estuviera activado) |
|
Longitud de cable admisible | 30 m por sensor |
Corriente de fuga (F-SSx bloqueada) | < 0.1 mA |