传感器电压

传感器电源F-SS0、F-SS1

特性

  • DC 24 V输出端,符合EN 61131-2标准
  • 防短路及防过载
  • 无电气隔离

额定电流

150 mA

浪涌电流 (≤ 10 ms)

300 mA

短路保护

1.2 A

内部电压降

< DC 1.3 V 

循环(如已激活)

  • 2 ms打开(低)
  • 循环持续时间:8 ms

允许的导线长度

30 m(每个传感器)

漏电电流(F-SSx已锁定)

< 0.1 mA