Cable de conexión
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18166571 | LEONI | Variable
| 3G2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q 2/0 |
| Abierto, punteras de cable | ||||
CE/UL: 18166598 | LEONI | Variable
| 3G6.0 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q 2/0 |
| Abierto, punteras de cable | ||||
Información adicional