Anschlusskabel
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18166571 | LEONI | variabel
| 3G2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q 2/0 |
| offen, Aderendhülsen | ||||
CE/UL: 18166598 | LEONI | variabel
| 3G6.0 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q 2/0 |
| offen, Aderendhülsen | ||||
Weiterführende Informationen