Cabo de conexão
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18166571 | LEONI | variável
| 3G2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q 2/0 |
| aberto, terminais para cabos | ||||
CE/UL: 18166598 | LEONI | variável
| 3G6.0 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q 2/0 |
| aberto, terminais para cabos | ||||
Informações adicionais