Salida binaria STATUS
La salida binaria STATUS señaliza el estado de funcionamiento del módulo de freno con una señal de 24 V CC conforme a EN 61131‑2.
La señal de salida en la salida binaria STATUS es independiente de la tensión de alimentación UZ.
- La salida binaria STATUS suministra una señal high.
- Señaliza que están cumplidas todas las condiciones para conmutar el freno y que no existe ningún fallo. El módulo de freno conmuta el freno.
- La salida binaria STATUS suministra una señal low.
- Señaliza que no están cumplidas todas las condiciones para conmutar el freno o que existe un fallo. El módulo de freno no conmuta el freno.
AVISO

- El estado de funcionamiento de la salida binaria STATUS no debe considerarse relevante para la seguridad.
- Una señal low en la salida binaria STATUS no significa que el módulo de freno está libre de tensión y que el freno está aplicado.
- Si la salida binaria STATUS suministra una señal low, puede estar aplicada la tensión de alimentación UZ al módulo de freno.