Saída digital STATUS

A saída digital STATUS sinaliza o estado operacional do módulo de freio com um sinal 24 VCC de acordo com EN 61131‑2.

O sinal de saída na saída digital STATUS não depende da fonte de alimentação UZ.

  • A saída digital STATUS fornece um sinal alto.
  • Sinaliza que todas as condições para comutação do freio foram atendidas e que não há irregularidade. O módulo de freio comuta o freio.
  • A saída digital STATUS fornece um sinal baixo.
  • Sinaliza que nem todas as condições para comutação do freio foram atendidas ou que há uma irregularidade. O módulo de freio não comuta o freio.

INFORMAÇÃO

  • O estado operacional da saída digital STATUS não deve ser considerado relevante para a segurança.
  • Um sinal baixo na saída digital STATUS não significa que o módulo de freio está sem tensão e o freio está fechado.
  • Se a saída digital STATUS fornecer um sinal baixo, a fonte de alimentação UZ ainda pode estar presente no módulo de freio.