数字量输出端STATUS
根据EN 61131‑2标准,数字量输出端STATUS通过DC 24 V信号表示制动模块的运行状态。
数字量输出端STATUS上的输出信号与电源UZ无关。
- 数字量输出端STATUS提供一个High信号。
- 表示满足切换制动器的所有条件且没有故障。制动模块切换制动器状态。
- 数字量输出端STATUS提供一个Low信号。
- 表示不满足切换制动器的所有条件或存在故障。制动模块不切换制动器状态。
提示

- 不得将数字量输出端STATUS的这种运行状态视作安全状态。
- 数字量输出端STATUS上的Low信号并不代表制动模块无电压且制动器已关闭。
- 如果数字量输出端STATUS提供一个Low信号,制动模块上可能仍有电压UZ。