Estados de conmutación
La tabla siguiente muestra los estados de conmutación de la salida binaria STATUS, así como del freno en función de las condiciones de conexión.
- Vista general de los estados de conmutación en caso de control por separado a través de SBC y DB00.
Condiciones de conexión | Estados de conmutación | ||||
|---|---|---|---|---|---|
SBC | DB00 | UZ | Respuesta en caso de fallo | Salida binaria STATUS | Salida del freno |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconectado
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | conectado |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | desconectado |
- Vista general de los estados de conmutación en caso de control común a través de SBC.
Condiciones de conexión | Estados de conmutación | ||||
|---|---|---|---|---|---|
SBC | DB00 | UZ | Respuesta en caso de fallo | Salida binaria STATUS | Salida del freno |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconectado
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | conectado |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | desconectado |