Datos técnicos según UL

Unidad

Resistencia de frenado

BW100-
004-00

BW050-
008-01

BW033-
012-01

BW017-
024-02

BW014-
028-02

BW011-
036-02

Función

Derivación de la energía regenerativa

Grado de protección

IP65

Posición de montaje

Resistencia en construcción plana

Tamaño

0

1

2

Resistencia

Ω

100 

50

33.3

16.7

14.3

11.1

Potencia continua de frenado

kW

 

100 % ED

0.24

0.48

0.72

1.44

1.68

2.16

50 % ED

0.5

1

1.5

3

3.5

4.5

25 % ED

1

2

3

6

7

9

12 % ED

2.2

4.4

6.6

13.2

15.4

19.8

6 % ED

3.6

7.2

10.8

21.6

25.2

32.4

3 % ED

6

12

18

36

42

54

2 % ED

7.7

15.4

23.1

46.2

53.9

69.1

Potencia de pico de frenado

kW

9.4

18.8

28.3

56.4

65.9

84.8

Dimensiones An x Al x Pr

mm

320 × 70 × 106

550 × 105 × 230

550 × 158 × 330