Dados técnicos conforme UL

Unidade

Resistência de frenagem

BW100-
004-00

BW050-
008-01

BW033-
012-01

BW017-
024-02

BW014-
028-02

BW011-
036-02

Função

Dissipar energia regenerativa

Grau de proteção

IP65

Forma construtiva

Resistor de frenagem plano

Tamanho

0

1

2

Resistor (componente)

Ω

100 

50

33.3

16.7

14.3

11.1

Potência de frenagem contínua

kW

 

100% DC

0.24

0.48

0.72

1.44

1.68

2.16

50% DC

0.5

1

1.5

3

3.5

4.5

25% DC

1

2

3

6

7

9

12% DC

2.2

4.4

6.6

13.2

15.4

19.8

6% DC

3.6

7.2

10.8

21.6

25.2

32.4

3% DC

6

12

18

36

42

54

2% DC

7.7

15.4

23.1

46.2

53.9

69.1

Pico de potência de frenagem

kW

9.4

18.8

28.3

56.4

65.9

84.8

Dimensões L × A × P

mm

320 × 70 × 106

550 × 105 × 230

550 × 158 × 330