Posiciones de montaje
AVISO

La posición de montaje horizontal [3] va ligada a una reducción de potencia del 50 % debido a una menor convección de calor.
La siguiente imagen muestra posiciones de montaje permitidas y no permitidas:

[1] | Posición de montaje vertical permitida |
[2] | Posiciones de montaje no permitidas |
[3] | Posición de montaje horizontal admisible de forma condicionada |