Défauts 7 Circuit intermédiaire
Défaut : 7.11 (070Bhex | 1803dec) Description : surtension circuit intermédiaire au redresseur | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Le défaut peut avoir les causes suivantes. – La limite admissible maximale de tension de circuit intermédiaire du redresseur a été dépassée. – La composante alternative de la tension de circuit intermédiaire est trop élevée. | – Vérifier l'absence de court-circuit à la terre sur l'installation et les appareils voisins. – Vérifier la qualité du réseau (déformation élevée de la tension réseau). – Vérifier la tension réseau. | |