Défauts 11 Surveillance de température
Défaut : 11.7 (0B07hex | 2823dec) Description : Rupture du fil au niveau du capteur de température du radiateur | ||
---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Rupture de fil au niveau du capteur de température du radiateur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 11.8 (0B08hex | 2824dec) Description : Court-circuit au niveau du fil du capteur de température du radiateur | ||
---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Court-circuit sur le capteur de température du radiateur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |