Câble de raccordement
REMARQUE

Utiliser le câble suivant pour raccorder le boîtier bifonction SSI décentralisé FEA31A.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28170598 | HELUKABEL Li9YCY | variable
| 2 x (2 x 2 × 0.14 mm2) + 2 × 2 × 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M23, 12 pôles, mâle |
| M23, 12 pôles, femelle | ||||