Raccordement pour deux codeurs SSI
REMARQUE

Raccorder deux codeurs SSI à l'interface X3223 uniquement en combinaison avec l'option de sécurité /SBA (CSA31A).
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
---|
Raccordement pour codeur SSI |
Mode de raccordement |
---|
M23, corps isolant partie P, 12 pôles, femelle, détrompage +20° |
Schéma de raccordement |
---|
Affectation | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | CLK (2) | Horloge+ codeur 2 |
2 | /CLK (2) | Horloge- codeur 2 |
3 | CLK (3) | Horloge+ codeur 3 |
4 | /CLK (3) | Horloge- codeur 3 |
5 | Data+ (3) | Données+ codeur 3 |
6 | Data- (3) | Données- codeur 3 |
7 | Data- (2) | Données- codeur 2 |
8 | Data+ (2) | Données+ codeur 2 |
9 | GND | GND |
10 | +24 V | 24 V |
11 | res. | réservé |
12 | +12 V | 12 V |
Informations complémentaires