X3223 : raccordement codeur externe

REMARQUE

Ne pas utilise de câbles codeur compatibles avec X3011 en combinaison avec X3223.

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement pour codeurs HIPERFACE®, SSI, sin/cos, TTL, HTL, EnDat 2.1, CANopen et RS422

Mode de raccordement

M23, corps isolant partie P, 12 pôles, femelle, détrompage +20°

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

CLK (C)

Liaison d'horloge (voie de signal C (K0))

2

/CLK (/C)

Liaison d'horloge inversée (voie de signal inversée C (/K0))

3

A (cos+) (K1)

Voie de signal A (cos+) (K1)

4

/A (cos-) (/K1)

Voie de signal inversée A (cos-) (/K1)

5

B (sin+) (K2)

Voie de signal B (sin+) (K2)

6

/B (sin-) (/K2)

Voie de signal inversée B (sin-) (/ K2)

7

Data-, CAN_L

Liaison d'échange de données (-), CAN Low

8

Data+, CAN_H

Liaison d'échange de données (+), CAN High

9

GND

Potentiel de référence

10

+24 V

Sortie DC 24 V

Capacité de charge globale de l'alimentation codeur DC 24 V ≤ 400 mA

11

PXV

Commutation de couleur PXV

12

+12 V

Sortie DC 12 V

Capacité de charge globale de l'alimentation codeur DC 24 V ≤ 650 mA