X5613_2 : sortie digitale de sécurité
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Sorties digitales de sécurité |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | res. | réservé |
2 | F-DO01_P | Sortie digitale de sécurité F-DO01_P |
3 | GND | Potentiel de référence |
4 | F-DO01_P | Sortie digitale de sécurité F-DO01_P |
5 | F-DO01_M | Sortie digitale de sécurité F-DO01_M |