Câble de raccordement
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 11741457 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 x 2 x 0.25 mm2 / DC 60 V | |||
M23, 12 pôles, détrompage 0 ° |
| Extrémité libre, embouts | ||||
CE / UL : 28177452 | HELUKABEL JZ-602-RC | variable
| 7 × 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M23, 12 pôles, détrompage 0 ° |
| M12, 5 pôles, détrompage A, femelle | ||||
Câbles prolongateurs | CE / UL : 18123465 | Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / AC 500 V | ||
M23, 12 pôles, mâle, détrompage 0° |
| M23, 12 pôles, femelle, détrompage 0° | ||||