X5007 : entrées et sorties digitales
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
entrées et sorties digitales |
Mode de raccordement |
|---|
M23, corps isolant partie P, 12 pôles, femelle, détrompage 0 ° |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | DI07 | Entrée digitale 07 |
2 | DI08 | Entrée digitale 08 |
3 | DO02 | Sortie digitale 02 |
4 | DO03 | Sortie digitale 03 |
5 | DI24 V | réservé |
6 | DOR-C | Contact relais |
7 | DOR-NO | Contact relais |
8 | DOR-NC | Contact relais |
9 | GND | Potentiel de référence |
10 | GND | Potentiel de référence |
11 | +24 V | Alimentation capteur |
12 | FE | Mise à la terre fonctionnelle |
Informations complémentaires